{"product":{"productId":"agid.14700","price":1.55,"name":"Spring plungers with detent ring"},"currency":"EUR"}
Material
Manșon, arc și bilă din oțel inoxidabil.
Inel O din NBR
Inel O din NBR
Version
Manșon gol. Bilă întărită, strălucitoare.
Inel negru.
Inel negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Manșon, arc și bilă din oțel inoxidabil.
Inel O din NBR
Inel O din NBR
Version
Manșon gol. Bilă întărită, strălucitoare.
Inel negru.
Inel negru.
Note
Elementele de presare elastice cu inel de reținere sunt adecvate pentru montarea în „poziția deasupra capului” sau pentru situații de montare greu accesibile.
Acestea pot fi presate cu mâna, respectiv cu degetul direct sau cu ajutoare simple de montare în gaura de montare prevăzut. Garnitura inelară asigură atunci pentru prinderea necesară și asigură astfel elementul de presare elastic împotriva „căderii în afară”. Comod și fără măsuri ajutătoare suplimentare se poate realiza montajul celorlalte componente.
Acestea pot fi presate cu mâna, respectiv cu degetul direct sau cu ajutoare simple de montare în gaura de montare prevăzut. Garnitura inelară asigură atunci pentru prinderea necesară și asigură astfel elementul de presare elastic împotriva „căderii în afară”. Comod și fără măsuri ajutătoare suplimentare se poate realiza montajul celorlalte componente.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.