{"product":{"productId":"agid.21843","price":3.37,"name":"Spring plungers with hex socket and flat POM thrust pin, steel, with thread lock"},"currency":"EUR"}
Material
Sleeve steel grade 5.8.
Thrust pin POM.
Spring grade D spring steel wire.
Thread lock nylon.
Thrust pin POM.
Spring grade D spring steel wire.
Thread lock nylon.
Version
Black oxidised.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Sleeve steel grade 5.8.
Thrust pin POM.
Spring grade D spring steel wire.
Thread lock nylon.
Thrust pin POM.
Spring grade D spring steel wire.
Thread lock nylon.
Version
Black oxidised.
Note
These spring plungers are chiefly used as ejectors and spring stops in machine construction.
The thrust pin is actuated in the axial direction.
The thrust pin is actuated in the axial direction.
Drawing reference
L2 = ca. two full threads
1) grub screw glued-in
1) grub screw glued-in
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.