text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Steel or stainless steel 1.4301.

Version
Electro zinc-plated, thick-film passivated and sealed with Top Coat.
Stainless steel bright.
Note
Latches with draw bail for securing and locking hatches, container lids, machine cladding etc. By exceeding the dead centre they resist vibration.
The locking force is applied by drawing on the bail.

The latches can be screwed down or riveted. We recommend using countersunk screws for fastening the components.

Order catch plates separately.
On request
Lockable version with padlock bracket.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem