{"product":{"productId":"agid.3276","price":63.63,"name":"Cleme de blocare din oțel cu etrier de prindere până la 30500 N, reglabile, găuri de înșurubare pe lateral, versiune masivă"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel.
Version
galvanizat, pasivizat albastru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Version
galvanizat, pasivizat albastru.
Note
Elemente de fixare de înaltă rezistență, forjate, pentru sarcini de tracțiune ridicate, care sunt utilizate de preferință în construcția de vehicule comerciale și mașini agricole, precum și în utilajele de construcții. În stare închisă, închiderea este asigurată împotriva deschiderii neintenționate printr-o prindere.
Pentru a compensa toleranțele sau pentru a acumula suficientă tensiune, cârligul de fixare poate fi reglat printr-un ax (D1).
Vă rugăm să comandați separat cârlige pentru tejghea în versiunea dorită.
Forța de menținere F1 se referă la închiderea de tensionare, nu la contragreutate.
Pentru a compensa toleranțele sau pentru a acumula suficientă tensiune, cârligul de fixare poate fi reglat printr-un ax (D1).
Vă rugăm să comandați separat cârlige pentru tejghea în versiunea dorită.
Forța de menținere F1 se referă la închiderea de tensionare, nu la contragreutate.
Accessory
Cârlig de prindere 05560.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.