{"product":{"productId":"agid.24893","price":5.53,"name":"Latches, zinc with sheet metal bracket, fastening holes concealed, not lockable"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Die-cast zinc.
Version
Black powder-coated, high-gloss chromed or matt chromed.
Note
Latches for the easy and secure locking of doors and hatches. The toggle system makes them vibration proof.
The latches can be screwed on or riveted. We recommend using M3 countersunk screws to fasten the components.
The die-cast housing conceals all functional parts and so secures against dismantling when closed.
Max. load capacity is 1,200 N.
Supplied with catch plate.
The latches can be screwed on or riveted. We recommend using M3 countersunk screws to fasten the components.
The die-cast housing conceals all functional parts and so secures against dismantling when closed.
Max. load capacity is 1,200 N.
Supplied with catch plate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.