{"product":{"productId":"agid.32555","price":39.61,"name":"Slam latches"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminiu turnat sub presiune.
Capace din plastic.
Capace din plastic.
Version
negru sau vopsit în câmp electrostatic în culoarea aluminiului.
Capace de acoperire negre sau culoarea aluminiului.
Capace de acoperire negre sau culoarea aluminiului.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Slam latches, Form A
de la
39,61 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Slam latches, Form B
de la
58,03 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Aluminiu turnat sub presiune.
Capace din plastic.
Capace din plastic.
Version
negru sau vopsit în câmp electrostatic în culoarea aluminiului.
Capace de acoperire negre sau culoarea aluminiului.
Capace de acoperire negre sau culoarea aluminiului.
Note
Pentru blocarea ușoară și sigură a ușilor și clapelor. Montajul se realizează fără prelucrare mecanică frontală folosind șuruburi cilindrice sau cu cap cilindric de dimensiunea M6. Securizat împotriva demontării atunci când este închis.
Când este acționat cu o cheie, sunt furnizate 2 chei. Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis). Sistemul de blocare se închide la fel, adică fiecare poate fi deschis cu aceeași cheie (cheie euro 5333).
În cazul acționării cu biți dubli, este inclusă o cheie cu biți dubli.
Când este acționat cu o cheie, sunt furnizate 2 chei. Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis). Sistemul de blocare se închide la fel, adică fiecare poate fi deschis cu aceeași cheie (cheie euro 5333).
În cazul acționării cu biți dubli, este inclusă o cheie cu biți dubli.
Drawing reference
Activare:
a) Cheie cu același sistem de închidere
b) Pătrat de 8 mm
c) Cheie cu două lame de 5 mm
a) Cheie cu același sistem de închidere
b) Pătrat de 8 mm
c) Cheie cu două lame de 5 mm