{"product":{"productId":"agid.20379","price":614.07,"name":"Mini întinzător cu alimentare manuală, cu interogare poziție finală electrică (comutator magnetic)"},"currency":"EUR"}
- Utilizabil pneumatic sau manual
- Auto-blocarea împiedică deschiderea independentă a brațului de tensionare
- Pentru spații strâmte
- Clemele cu eliberare rapidă (cleme de forță, cleme cu pârghie cotită) servesc ca dispozitiv de asamblare și de suport
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, tehnologie de sudură, prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, industria maselor plastice
Descriere
Material
Carcasă din aluminiu foarte rezistent.
Braț de strângere din oțel.
Braț de strângere din oțel.
Version
Brațul de prindere este lustruit.
Note
Clema de dimensiuni mici se caracterizează în special prin dimensiunile sale mici, prin poziționarea precisă a brațului de fixare și prin designul său ușor. Clemele de dimensiuni mici dispun de funcție de autoblocare. Forța de strângere este garantată chiar și atunci când presiunea este eliminată, deoarece pârghia basculantă integrată pe brațul de fixare atinge o poziție peste punctul mort. Clemele de dimensiuni mici nu necesită mentenanță datorită lubrifierii permanente și a bucșelor speciale pentru rulmenți. Acestea pot funcționa cu aer uscat și fără ulei.
Închiderea și blocarea manuală prin alimentare manuală.
Deschidere și închidere pneumatică.
Atenție: Este necesară o supapă cu 5/3 căi, poziția centrală ventilată.
Închiderea și blocarea manuală prin alimentare manuală.
Deschidere și închidere pneumatică.
Atenție: Este necesară o supapă cu 5/3 căi, poziția centrală ventilată.
On request
Braț de prindere fără găuri.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.