text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Casing high-tensile aluminium.
Clamping arm steel.
Version
Clamping arm black oxidised.
Note
The mini clamp is characterised by its small size, positioning accuracy of the clamping arm, and lightweight construction. Mini clamps are fully self-locking. The clamping force is guaranteed even when the pressure is removed through the over dead-centre position of the toggle lever on the clamping arm. The permanent lubrication and special bearing bushings make the mini clamps maintenance-free. They can be operated using dry, oil-free air.
The manual closing and locking using the hand lever.
Pneumatic opening and closing.

Attention: A 5/3-way valve is required, middle position vented.
On request
Clamping arm without holes.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem