{"product":{"productId":"agid.20432","price":524.29,"name":"Mini clamps with electronic end position feedback (magnetic switch)"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Casing high-tensile aluminium.
Clamping arm steel.
Clamping arm steel.
Version
Clamping arm black oxidised.
Note
The mini clamp is characterised by its small dimensions, positioning accuracy of the clamping arm and light construction. Mini clamps are fully self-limiting. The clamping force is guaranteed even when the pressure is removed through the over dead-centre position of the toggle lever on the clamping arm. The permanent lubrication and special bearing bushings make the mini clamps maintenance-free. They can be operated using dry, oil-free air.
On request
Clamping arm without holes.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.