text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Aluminium.
Note
The aluminum threaded flange can be used as a mounting base for swing clamps.

The fastening holes of the threaded flange have the same dimensions as those of the pneumatic screw-in swing clamps with flange (05610-10) and the pneumatic screw-in link clamps with flange (05609).

Can be used to secure to the fixture with a slotted round nut.
Advantages
Additional thread must be cut into the fixtures mounting plate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem