text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Thermoplastic PA6.
Version
Black thermoplastic.
Note
Push button with red or green LED.
Connection cable, 5 m long, attached to the screw face of the grip leg.
Rating: IP65.
Assembly
From the rear.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem