text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Grip legs PA6 thermoplastic.
Grip tube PVC thermoplastic.
Version
Grip legs black.
Grip tube black.
Note
Push button 1 (changer)
Push button 2 (closer
2 LED's
Plug 8 pin

Plug mounted in the grip leg from the lower tube axis.
Connector with 10 m cable available as accessory. Must be ordered separately.

Rating: IP65 when connector is screwed on.

Optically matching tubular handle without electronic switch function (06939-01) available.
Assembly
From the front.
Drawing reference
2) Red LED
3) Green LED
4) Push button 1
5) Push button 2
6) Connector, M12x1
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem