text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Mâner stea din termoplastic, șurub filetat din oțel inoxidabil 1.4305.

Curea de siguranță din TPU elastic.

Version
Șuruburi filetate strălucitoare.
Note
Mânerul în formă de stea poate fi atașat de un corp de bază folosind banda de siguranță.
Mânerul în formă de stea rămâne în imediata apropiere a obiectului.
Astfel, montarea / demontarea mânerului în formă de stea poate fi simplificată și realizată într-un mod mai rezistent la pierderi.
Assembly
Montajul se execută pe banda în stare decuplată.
A se ține seama de starea înșurubat/deșurubat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem