text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Thermoset PF 31.
Tapped bush, steel or stainless steel.
Version
Thermoset black, high-gloss polished.
Trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Temperature range
Permanent application temperature 140 °C.
Temporary operating temperature max. 160 °C.
Assembly
From the rear.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem