text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oval aluminium EN AW-6060
Version
Black or ruby red RAL 3003 powder-coated, natural tone anodised or bright vibratory ground.
Note
These pull handles are extremely robust and can also be used where rough usage is expected. The bright vibratory-ground version can be painted or coated after assembly.
Assembly
From the rear.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem