text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carbon steel or stainless steel.
Version
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Note hoist ring
Do not use spacer washers between the bush flange and support surface.
The permissible countersink diameter (D2) for the thread should be retained.
Tighten the screws to the stated torque and check and re-tighten regularly. After installation check if the ring turns and swivels freely in all directions.
Lift with care! Avoid impacts!
In no event must the permissible load stamped on the hoist ring be exceeded.
Note assembly key
- Insert the assembly key in the holes in the hoist ring.
- Tighten the hoist ring to the recommended torque using a torque wrench.
- The permissible diameter of the countersink must be adhered to.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem