text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carbon steel.
Version
Black oxidised.
Note
Every hoist ring undergoes an additional visual inspection after load testing (5x safety factor).
A safety data sheet for installation is included with every hoist ring.
Do not use spacer washers between the bush flange and support surface.
Tighten the screws to the stated torque and check and re-tighten regularly. After installation check if the ring swivels freely in both directions.
Lift with care! Avoid impacts!
In no event must the permissible load stamped on the hoist ring be exceeded.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem