text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carbon steel.
Version
Hoist ring with Envirolox® protective coating.
Washer chrome plated.
Note
Every hoist ring undergoes an additional visual inspection after load testing (5x safety factor).
The new Envirolox® protective coating is environmentally friendly and is proven to be effective in extreme conditions.
Possible application areas: in corrosive atmospheres such as maritime freight, chemical industry etc.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem