text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel 1.1191 (CK45). Tensile strength ≈700 N/mm².
Version
Black oxidised.
Note
Hoist screws acc. to VDI 3366.

As a rule, there should always be four hoist screws fitted. When using four hoist screws, it should be ensured that two hoist screws carry the entire weight of the tool. Thus, when rotating the tool, the load can be distributed across two hoist screws.
Drawing reference
1) kg max.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem