{"product":{"productId":"agid.17787","price":136.67,"name":"Lifting pins self-locking, stainless steel"},"currency":"EUR"}
Material
Pin stainless steel 1.4542.
Shackle stainless steel 1.4571.
Push button aluminium.
Version
Pin hardened.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Pin stainless steel 1.4542.
Shackle stainless steel 1.4571.
Push button aluminium.
Version
Pin hardened.
Note
Lifting pins are used as quick and easy hoisting elements with a pivoting shackle.
The balls are unlocked by pressing the push button.
Release the button to lock the balls.
- Corrosion protected and weather resistant.
– High-strength, hardened pin, making it extremely resilient.
– TÜV certified.
The specifications X min., F1, F2 and F3 are tested as per DIN EN 13155 with a test load equal to 3 times the nominal load.
The balls are unlocked by pressing the push button.
Release the button to lock the balls.
- Corrosion protected and weather resistant.
– High-strength, hardened pin, making it extremely resilient.
– TÜV certified.
The specifications X min., F1, F2 and F3 are tested as per DIN EN 13155 with a test load equal to 3 times the nominal load.
Temperature range
max. +250 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.