{"product":{"productId":"agid.20237","price":51.73,"name":"Bucșe de reținere pentru șuruburi de susținere cu bile din oțel inoxidabil, plane, forma B"},"currency":"EUR"}
- Opțiune de montare sigură și rapidă pentru șuruburile rulmenților cu bile
- Instalare sigură în diferite materiale suport
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4542.
Version
călit.
Note
Bucșele de prindere permit o posibilitate sigură și rapidă de prindere pentru bolțurile de blocare cu bilă. Ele oferă o montare simplă și un proces sigur în diverse materiale portante. Aplicabil și în cazul pieselor cu pereți subțiri și orificii oarbe.
Varianta este adecvată pentru aplicații care necesită o suprafață plată după înșurubare.
Rezistă la coroziune și prezintă puțină uzură.
Varianta este adecvată pentru aplicații care necesită o suprafață plată după înșurubare.
Rezistă la coroziune și prezintă puțină uzură.
Accessory
Cheie frontală reglabilă 96651.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.