text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4542.

Version
călit.
Note
Bucșele de prindere permit o posibilitate sigură și rapidă de prindere pentru bolțurile de blocare cu bilă. Ele oferă o montare simplă și un proces sigur în diverse materiale portante. Aplicabil și în cazul pieselor cu pereți subțiri și orificii oarbe.
Rezistă la coroziune și prezintă puțină uzură.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem