text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel.
Version
Quality class 8, ball bearing;
red plastic-coated
Note
Compact and light design, full loading on all sides. 4x safety factor against breakage in all loading axis. Rotatable 360°. Link swivel range max. 180°. The ball bearing allows the ring to rotate even under load.

Lifting or securing loads, swivel rings have many uses.

For the loading capacity to be valid it must be ensured that the ring is in line with the load. The swivel face must lie flat on the support beam and the screw must always be screwed in fully.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem