{"product":{"productId":"agid.4239","price":1.2,"name":"Ring nuts DIN 582"},"currency":"EUR"}
Material
1.1141 steel, 1.4301 stainless steel or 1.4401 stainless steel.
Version
drop forged.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
1.1141 steel, 1.4301 stainless steel or 1.4401 stainless steel.
Version
drop forged.
Note
For high demand hoisting and carrying tasks in safety-relevant areas (machine construction, load handling equipment, lifting tackle).
The CE mark is impressed into the ring bolt.
F2 permissible load under max. 45° per ring bolt.
The CE mark is impressed into the ring bolt.
F2 permissible load under max. 45° per ring bolt.
On request
Certificate of conformity.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.