text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Screw steel grade 10.9.
Pin tool steel.
Version
Pin, hardened.
Screw and pin black oxidised.
Note
These thrust screws with point are used when additional positive fixation is required.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem