{"product":{"productId":"agid.24752","price":107.21,"name":"Ball transfer units steel with clampable ball, Form B"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Housing steel.
Lever polyamide.
Load ball stainless steel 1.4034 or polyamide.
Version
Steel electro zinc-plated.
Note
Ball transfer units with lockable balls are suitable for transporting and positioning sensitive goods such as glass or polished aluminium, brass and steel sheets. Ball transfer units can also be used as an alternative to standard rollers, making it easy to transport and position low profiles, e.g. in retail, production or at home.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.