text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Aluminium EN AW-6082.
Version
Black anodised
Note
These precision dovetail slides find use in e.g. machine and fixture construction, metrology, optical instruments and fine mechanics.
The stated permissible load rating (F) is for static loads.
The torque values only apply for centred carriages.

TI = number of fastening holes E1/E2/MI inside.
TA = number of fastening holes E/E1/MA outside.

TM = number of centring holes D1 inside.
TN = number of centring holes D1 outside.
Advantages
An additional centring hole is located at all tapped holes. Other connecting elements can be precisely mounted on the slide in combination with our centring rings 20240. Quick and retrofit combination in the X, Y and Z axes.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem