{"product":{"productId":"agid.4602","price":765.47,"name":"Ghidaje glisante de precizie pe rulmenți cu role cu ax micrometric"},"currency":"EUR"}
Material
GJL 250.
Version
netratat , lustruită.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
GJL 250.
Version
netratat , lustruită.
Note
La cerere, ghidajul de sanie este disponibil și din aluminiu.
Gradația de pe roata micrometrică este de 0,02 mm. La modelul 21040-040045, gradați scalei este de 0,01 mm. Alte scalări sunt disponibile la cerere.
Valorile specificate ale sarcinii admise (F) sunt proiectate pentru o durată de viață de 1 milion de curse.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
F = Capacitatea portantă pentru încărcare dinamică sau statică.
TI = Numărul de găuri de fixare E1/M în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E1/M din partea exterioară.
* Distanța găurilor de fixare în partea exterioară = 25 mm.
Gradația de pe roata micrometrică este de 0,02 mm. La modelul 21040-040045, gradați scalei este de 0,01 mm. Alte scalări sunt disponibile la cerere.
Valorile specificate ale sarcinii admise (F) sunt proiectate pentru o durată de viață de 1 milion de curse.
Valorile privind cuplul se aplică numai atunci când căruciorul este centrat.
F = Capacitatea portantă pentru încărcare dinamică sau statică.
TI = Numărul de găuri de fixare E1/M în partea interioară.
TA = numărul de găuri de fixare E1/M din partea exterioară.
* Distanța găurilor de fixare în partea exterioară = 25 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.