{"product":{"productId":"agid.4767","price":46.86,"name":"Rulment liniar cu bile cu compensare a dezalinierii unghiulare, capacitate de încărcare ridicată"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din plastic.
Plăci de apăsare din oțel pentru rulmenți.
Bile din oțel.
Plăci de apăsare din oțel pentru rulmenți.
Bile din oțel.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Rulment liniar cu bile cu compensare a dezalinierii unghiulare, capacitate de încărcare ridicată, închis
de la
46,86 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Rulment liniar cu bile cu compensare a dezalinierii unghiulare, capacitate de încărcare ridicată, deschis
de la
54,35 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Carcasă din plastic.
Plăci de apăsare din oțel pentru rulmenți.
Bile din oțel.
Plăci de apăsare din oțel pentru rulmenți.
Bile din oțel.
Note
Rulmenții liniari cu bile corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285. Cu etanșare cu buză dublă pe ambele părți. În comparație cu un rulment liniar cu bile standard, acești rulmenți se caracterizează printr-o capacitate de încărcare de două ori mai mare sau o durată de viață de opt ori mai mare. Compensarea dezalinierii unghiulare compensează dezalinierile alezajelor carcasei sau deformările arborelui, optimizează distribuția sarcinii și asigură o încărcare uniformă a tuturor bilelor pe întreaga lungime a rulmentului. Rulmenții liniari cu bile sunt fixați cu inele de fixare conform DIN 471/472.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.