{"product":{"productId":"agid.4761","price":44.98,"name":"Linear ball bearings with steel cage, open"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Outer jacket ball bearing steel.
Cage steel.
Balls steel.
Cage steel.
Balls steel.
Note
The linear ball bearings correspond to series 3 of ISO 10285. With double-sided seals and a steel cage. The bearing is secured with DIN 471/472 circlips.
Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H7
Linear ball bearings with double-sided seals should be greased before installation.
The specified load ratings apply with the use of hardened and ground shafts.
Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H7
Linear ball bearings with double-sided seals should be greased before installation.
The specified load ratings apply with the use of hardened and ground shafts.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.