text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing anodised aluminium.
Bearing surface Frelon (Teflon plus proprietary fillers).
Version
Linear plain bearing with Frelon coating.
Note
Virtually chemically inert.
Self-lubricating (no additional lubrication required).
High temperature range (-240 °C to +260 °C).
Dampens vibrations.
High static load capacity - projected surface area x P (P = 1034 N/cm²)
Suitable for food, pharmaceutical, medical and chemical applications.
Insensitive to dirt.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem