{"product":{"productId":"agid.21521","price":34.06,"name":"Miniature linear ball bearing"},"currency":"EUR"}
Material
Housing, plastic.
Raceway, stainless steel 1.4034.
Balls, stainless steel 1.4125.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Housing, plastic.
Raceway, stainless steel 1.4034.
Balls, stainless steel 1.4125.
Note
Precision linear ball bearings with low friction.
From size 21511-122202, the bearings are fitted with wipers on both sides.
Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H6
The specified load ratings apply for hardened and ground shafts.
From size 21511-122202, the bearings are fitted with wipers on both sides.
Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H6
The specified load ratings apply for hardened and ground shafts.
Temperature range
-40 °C to +60 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.