{"product":{"productId":"agid.30829","price":270.24,"name":"Roller carriage for linear guide rails"},"currency":"EUR"}
Material
Plates aluminium.
Rollers ball-bearing steel.
Sealings NBR.
Rollers ball-bearing steel.
Sealings NBR.
Version
Plates bright and anodised.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Plates aluminium.
Rollers ball-bearing steel.
Sealings NBR.
Rollers ball-bearing steel.
Sealings NBR.
Version
Plates bright and anodised.
Note
Roller carriage for straight and curved linear guide rails.
Also suitable for the system:
Straight linear guide rails 21355.
Curved linear guide rails 21356.
The roller guide carriage 21351-2120 can be used from a curve radius of 400 mm, the roller guide carriage 21351-3150 from a curve radius of 500 mm.
Also suitable for the system:
Straight linear guide rails 21355.
Curved linear guide rails 21356.
The roller guide carriage 21351-2120 can be used from a curve radius of 400 mm, the roller guide carriage 21351-3150 from a curve radius of 500 mm.
Technical Data
Max. acceleration: 50 m/s².
Max. traversing speed: 5 m/s.
Max. traversing speed: 5 m/s.
Temperature range
-10°C to +70°C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.