{"product":{"productId":"agid.28264","price":129.7,"name":"Cycle counter, mechanical, square design, Form B, lefthand"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Housing fibreglass reinforced plastic.
Plunger steel.
Plunger steel.
Note
Mechanical cycle counter for reliable monitoring of tool movements on injection moulding and punching tools. The cycle counter has a 7 digit mechanical counter. The counter cannot be reset. The shift travel is 3.7 mm.
The cycle counter is easy to install, completely maintenance-free and requires no power supply.
These cycle counters are available for right-hand or left-hand use.
The cycle counter is easy to install, completely maintenance-free and requires no power supply.
These cycle counters are available for right-hand or left-hand use.
Temperature range
Maximum operating temperature +120 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.