text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing, screen plastic.
Version
Housing black, fibreglass reinforced.
Screen dustproof.
Note
Position indicators are provided for installation in handwheels. They allow direct readout of set measurement values such as lengths, flow rates, speeds, etc, at a glance.
The measurement values are acquired according to the gravity principle. Conceived for use on horizontal spindles.

One revolution of the black pointer corresponds to one spindle rotation. In combination with the 5-place digital display, a very precise and easy read out of the position is thus obtained
On request
Other pitches
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem