{"product":{"productId":"agid.18073","price":313.77,"name":"Senzori arbore tubular cu scanare magnetică"},"currency":"EUR"}
Material
Arbore din oțel inoxidabil.
Carcasă din plastic.
Manta de cablu PVC.
Carcasă din plastic.
Manta de cablu PVC.
Version
Carcasă neagră.
Conector plat 8 pini, 1x pin.
Rază de îndoire a cablului > 17 mm (pozat fix).
Conector plat 8 pini, 1x pin.
Rază de îndoire a cablului > 17 mm (pozat fix).
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Arbore din oțel inoxidabil.
Carcasă din plastic.
Manta de cablu PVC.
Carcasă din plastic.
Manta de cablu PVC.
Version
Carcasă neagră.
Conector plat 8 pini, 1x pin.
Rază de îndoire a cablului > 17 mm (pozat fix).
Conector plat 8 pini, 1x pin.
Rază de îndoire a cablului > 17 mm (pozat fix).
Note
Pentru turații ≤ 600 min-1.
Montare ușoară pentru arbori tubulari cu ø de până la max. 20 mm.
Conexiune cu fișă la indicatoarele de poziție 21700 și 21702.
Alimentarea cu tensiune de funcționare și consumul de curent al senzorului se fac prin sistemului electronic asociat.
Rezoluția și domeniul de măsurare depind de sistemul electronic asociat.
Montare ușoară pentru arbori tubulari cu ø de până la max. 20 mm.
Conexiune cu fișă la indicatoarele de poziție 21700 și 21702.
Alimentarea cu tensiune de funcționare și consumul de curent al senzorului se fac prin sistemului electronic asociat.
Rezoluția și domeniul de măsurare depind de sistemul electronic asociat.
Technical Data
- Senzor de măsurare rotativ
- Scanarea se realizează magnetic printr-o roată magnetică cu 18 poli de 5 mm fiecare
- Clasa de protecție IP 65; EN60529
- Scanarea se realizează magnetic printr-o roată magnetică cu 18 poli de 5 mm fiecare
- Clasa de protecție IP 65; EN60529
Temperature range
- Temperatura ambiantă 0…60°C
- Temperatura de depozitare -10…70°C
- Temperatura de depozitare -10…70°C
Assembly
Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu informațiile anexate referitoare la utilizator.
Attention
Condensarea nu este permisă.
Drawing reference
1) Direcția de rotație
2) Placă garnitură
3) Știft filetat M3 (2x120°)
2) Placă garnitură
3) Știft filetat M3 (2x120°)
Accessory
Indicatorii de poziție 21700 și 21702.
Manșoane de reducere 21740.
Manșoane de reducere 21740.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.