{"product":{"productId":"agid.18070","price":415.29,"name":"Indicator de poziție cvasi-absolut, independent de rețea, precizie de afișare 10 µm"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din plastic.
Vizor afișaj LCD.
Vizor afișaj LCD.
Version
Indicator de poziție cu compartiment integrat pentru baterii.
Senzor conectabil.
Afișaj LCD cu consum redus de energie, cu funcție zecimală și de fracțiune de inch.
Senzor conectabil.
Afișaj LCD cu consum redus de energie, cu funcție zecimală și de fracțiune de inch.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din plastic.
Vizor afișaj LCD.
Vizor afișaj LCD.
Version
Indicator de poziție cu compartiment integrat pentru baterii.
Senzor conectabil.
Afișaj LCD cu consum redus de energie, cu funcție zecimală și de fracțiune de inch.
Senzor conectabil.
Afișaj LCD cu consum redus de energie, cu funcție zecimală și de fracțiune de inch.
Note
Afișaj de măsurare digital, independent de rețea, pentru înregistrarea poziționării fără joc.
Sistemul este adesea utilizat pentru sarcini de măsurare a opritoarelor de lungime și unghiulare (la ferăstraie circulare cu masă, ștanțe pentru tablă, prese de îndoit etc.) în industrie și meșteșugărit.
Pentru instalarea panoului de control sunt valabile dimensiunile recomandate 92+0,8 x 45+0,6.
Afișajul unghiular este programabil.
Zona de afișare are o înălțime de ~13 mm și este scalabilă de la -1999999 până la 1999999.
Precizia maximă de afișare este de la o zecimală la 10 µm, Brunch-Inch până la 1/64 inch.
Indicatorul de poziție are o memorie cu memorie tampon și o monitorizare a bateriei cu simbolul de baterie descărcată la <1,1 V.
O schimbare simplă a bateriei se poate face prin compartimentul pentru baterie.
Alimentarea cu energie se realizează prin 2 baterii Mignon-AA (nu sunt incluse în pachetul de livrare).
Sistemul este adesea utilizat pentru sarcini de măsurare a opritoarelor de lungime și unghiulare (la ferăstraie circulare cu masă, ștanțe pentru tablă, prese de îndoit etc.) în industrie și meșteșugărit.
Pentru instalarea panoului de control sunt valabile dimensiunile recomandate 92+0,8 x 45+0,6.
Afișajul unghiular este programabil.
Zona de afișare are o înălțime de ~13 mm și este scalabilă de la -1999999 până la 1999999.
Precizia maximă de afișare este de la o zecimală la 10 µm, Brunch-Inch până la 1/64 inch.
Indicatorul de poziție are o memorie cu memorie tampon și o monitorizare a bateriei cu simbolul de baterie descărcată la <1,1 V.
O schimbare simplă a bateriei se poate face prin compartimentul pentru baterie.
Alimentarea cu energie se realizează prin 2 baterii Mignon-AA (nu sunt incluse în pachetul de livrare).
Technical Data
- Rezoluție 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/0,001; 0,01; 1/16; 1/32; 1/64 inch
- Precizia sistemului ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L în m
- Tensiune de funcționare 3 V DC, protejată împotriva inversării polarității
- Consum de curent ~220 µA la 3 V DC
- Repetabilitate ±0,01 mm
- Viteza de deplasare max 5 m/s
- EMC EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Clasa de protecție IP 40, întreg dispozitivul
- Clasa de protecție IP 54, față
- Precizia sistemului ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L în m
- Tensiune de funcționare 3 V DC, protejată împotriva inversării polarității
- Consum de curent ~220 µA la 3 V DC
- Repetabilitate ±0,01 mm
- Viteza de deplasare max 5 m/s
- EMC EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Clasa de protecție IP 40, întreg dispozitivul
- Clasa de protecție IP 54, față
Temperature range
- Temperatura ambiantă 0…60°C
- Temperatura de depozitare -10…70°C
- Temperatura de depozitare -10…70°C
Assembly
Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu informațiile anexate referitoare la utilizator.
Functions
- Funcția de măsurare și resetare a lanțului
- Introducerea directă a valorii de referință / de compensare
- Introducerea directă a valorii de referință / de compensare
Attention
Umiditatea relativă nu trebuie să depășească max. 95%. Condensarea nu este permisă.
Drawing reference
1) Conexiunea senzorului
2) Compartimentul pentru baterii
2) Compartimentul pentru baterii
Accessory
- Senzori magnetici 21720
- Benzi magnetice 21725
- Senzori cu arbore tubular 21730
- Benzi magnetice 21725
- Senzori cu arbore tubular 21730
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.