{"product":{"productId":"agid.4744","price":58.01,"name":"Carriages compact, short"},"currency":"EUR"}
Material
Body carbon steel.
Balls roller bearing steel.
Diverters plastic.
Balls roller bearing steel.
Diverters plastic.
Version
Bright.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Body carbon steel.
Balls roller bearing steel.
Diverters plastic.
Balls roller bearing steel.
Diverters plastic.
Version
Bright.
Note
Compact guide carriage with recirculating ball guide precision N not preloaded (Z0). With double-sided end seal. 4-row versions with round arch profile. The profile guide rail tracks are arranged at 45° and can accept loads from all directions.
High dynamic values: v = 5 m/s.
Applicable temperature in continuous use max. 80 °C.
High dynamic values: v = 5 m/s.
Applicable temperature in continuous use max. 80 °C.
Attention
Discontinued product – only available for a limited time.
On request
Various precision and preload classes.
Drawing reference
1) ground ref. edge
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.