{"product":{"productId":"agid.4755","price":116.35,"name":"Miniature profile guide railsstainless steel"},"currency":"EUR"}
Material
Stainless steel 1.4034.
Version
Bright.
Hardened 52 HRC.
Hardened 52 HRC.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Stainless steel 1.4034.
Version
Bright.
Hardened 52 HRC.
Hardened 52 HRC.
Note
Profile guide rails can be screwed on from above. The profile rails, on which one or more carriages can be mounted, are available in four miniature sizes.
4-point ball bearing system with identical load angles and 2 ball bearings per carriage. Thus loads can be uniformly absorbed from all sides.
Max. acceleration: 80 m/s².
Maximum traversing speed 3 m/s.
Application temperature -20 °C to +80 °C.
Combination of the rails is possible.
4-point ball bearing system with identical load angles and 2 ball bearings per carriage. Thus loads can be uniformly absorbed from all sides.
Max. acceleration: 80 m/s².
Maximum traversing speed 3 m/s.
Application temperature -20 °C to +80 °C.
Combination of the rails is possible.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.