text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel.
Version
Electro zinc-plated.
Note
Roller carriage with low coefficient of friction, therefore very free-running. The roller journals are lifetime-lubricated and have a 2Z (dust cover) seal. By simply moving the centre cam roller, the roller carriage can adjusted to be play-free or under the desired initial tension in the rail. The compact version has a plastic stripper for cleaning the tracks.

Application temperature -30 °C to +120 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem