{"product":{"productId":"agid.4714","price":120.3,"name":"Cărucior de ghidare cu role din oțel"},"currency":"EUR"}
Material
Corp de rulare din oțel.
Poliamidă modificată cu ștergător.
Role oțel 1.3505.
Poliamidă modificată cu ștergător.
Role oțel 1.3505.
Version
Corpul de rulare galvanizat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Lagăr fix
de la
120,30 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Lagăr mobil
de la
120,30 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Corp de rulare din oțel.
Poliamidă modificată cu ștergător.
Role oțel 1.3505.
Poliamidă modificată cu ștergător.
Role oțel 1.3505.
Version
Corpul de rulare galvanizat.
Note
Cărucior de ghidare cu rulmenți cu bile lubrifiați pentru întreaga durată de exploatare și racletă din poliamidă pentru protejarea căilor de rulare împotriva murdăriei.
Prin simpla reglare a rolei excentrice centrale, căruciorul de ghidare cu role poate fi setat fără joc sau la pretensionarea dorită în șină.
Viteze de deplasare mari, de până la 7 m/s, și extrem de silențios (mai rapid și mai ușor decât sistemele de rotație cu bile).
Temperatură de funcționare între -30 °C și +120 °C.
Prin simpla reglare a rolei excentrice centrale, căruciorul de ghidare cu role poate fi setat fără joc sau la pretensionarea dorită în șină.
Viteze de deplasare mari, de până la 7 m/s, și extrem de silențios (mai rapid și mai ușor decât sistemele de rotație cu bile).
Temperatură de funcționare între -30 °C și +120 °C.
On request
Cărucior de ghidare cu role, cu 4 sau 5 role.