text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Rubber buffers

Intrări / Pagină
24 Products
  • Intrări / Pagină
    24 Products

    Descoperiți gama de produse norelem

    Prezentare generală

          

    Tampoane din cauciuc de la norelem - soluții eficiente de amortizare pentru industrie și tehnologie

    Tampoanele din cauciuc de la norelem sunt elemente constructive, standard, utilizate pe scară largă pentru sisteme de suporturi elastice. Acestea fac parte din grupul de produse al elementelor de oprire și sunt utilizate în numeroase aplicații tehnice și industriale. Principala sarcină a amortizoarelor de vibrații este să limiteze mișcările, să absoarbă șocurile și să protejeze sistemele mecanice împotriva deteriorărilor.

    Datorită proprietăților lor elastice, tampoanele opritoare pot absorbi forțele, le pot disipa într-un mod controlat și pot amortiza eficient vibrațiile. De obicei, acestea sunt instalate la pozițiile finale ale părților mobile. Acolo, piesele previn opritoarele dure și măresc durata de viață a componentelor implicate.

    Versatilitatea lor este evidentă într-o gamă largă de aplicații, de la inginerie mecanică la inginerie auto și industria construcțiilor. În aceste situații, acestea au o contribuție decisivă la reducerea uzurii, a emisiilor de zgomot și a daunelor mecanice.

          

    Ce sunt tampoanele din cauciuc?

    Tampoanele din cauciuc sunt componente de amortizare sau elemente de oprire. Acestea sunt cunoscute și sub denumirea de tampoane opritoare și constau dintr-o combinație de materiale elastice și elemente de fixare. Această combinație reprezintă o soluție robustă și durabilă pentru diverse aplicații tehnice.

          

    Structura unui amortizor de vibrații, explicată pe scurt:

    miezul de cauciuc este componenta centrală a tamponului. Este fabricat din material elastic, cum ar fi cauciucul natural sau sintetic (silicon).

    Materialul conferă tamponului opritor capacitatea de a absorbi și de a amortiza forțele, precum și de a limita mișcarea. Proprietățile cauciucului, cum ar fi gradul de duritate, rezistența la temperatură și rezistența la îmbătrânire, sunt selectate în funcție de domeniul de aplicare.

    Tampoanele din cauciuc de la norelem au părți metalice integrate, cum ar fi șuruburi filetate, șaibe sau plăci. Acestea asigură fixarea ușoară și îmbinarea în siguranță în celelalte elemente.

    Părțile metalice sunt realizate din oțel, oțel inoxidabil sau oțel inoxidabil A4, ceea ce asigură rezistența mecanică și la coroziune.

    Pentru aplicații speciale, cauciucul poate fi prevăzut cu straturi de protecție (straturi de acoperire). Acestea îl fac mai rezistent la substanțe chimice, la radiații UV sau la temperaturi extreme.

    Doriți să integrați un amortizor de vibrații în sistemul dumneavoastră, dar nu știți care este cel mai potrivit? Vă oferim gratuit date CAD pentru produsele oferite. Descărcați-le și verificați dacă sunt compatibile cu tampoanelor.

                       

    Avantajele tampoanelor din cauciuc

           

    Tampoanele din cauciuc oferă o serie de avantaje. Un aspect cheie este capacitatea lor de a amortiza eficient vibrațiile și șocurile. În acest fel, ele protejează mașinile și sistemele de daunele care ar putea fi cauzate de influențe mecanice.

    În același timp, tampoanele opritoare ajută la reducerea zgomotului și a vibrațiilor. Acest lucru nu îmbunătățește numai funcționarea sistemelor, ci creează și un mediu de lucru mai sigur și mai plăcut.

    Un alt avantaj al tampoanelor opritoare este versatilitatea lor: ele sunt disponibile în diferite forme, dimensiuni și grade de duritate. Aceasta le face potrivite pentru o gamă largă de aplicații.

    Printre altele, acestea pot fi utilizate într-o paletă largă de temperaturi, de la -30 la +80 °C. Această caracteristică le face ideale pentru utilizări într-o mare varietate de medii. Fie că este vorba de zonele exterioare reci, fie în mașini cu dezvoltare crescută de căldură.

    Tampoanele opritoare sunt rentabile în ceea ce privește costurile, fiind ușor de instalat și de întreținut. Tampoanele din cauciuc sunt rezistente la uzură și rupere, deoarece pentru fabricarea lor se utilizează compuși de cauciuc de înaltă calitate. Durabilitatea acestora reduce nevoia de înlocuiri sau reparații frecvente, ceea ce economisește timp și bani pe termen lung.

               

    Gamă largă de utilizări - tampoane din cauciuc pentru numeroase utilizări

            

    Varietatea de produse oferă diferite posibilități de utilizare. În funcție de cerințele de instalare, norelem oferă tampoane opritoare cu filet interior sau exterior. În funcție de varianta constructivă, tampoanele din cauciuc atenuează forța. În magazinul online, fiecare tampon este disponibil cu grade de duritate diferite.

    Amortizoarele de vibrații pot fi astfel utilizate în mod variabil în mediul mașinii.

                

    La ce sunt utilizate tampoanele din cauciuc?

    Tampoanele din cauciuc sunt utilizate pentru solicitări de compresiune și de forfecare, în cele mai diverse domenii. La solicitări de forfecare, tampoanele opritoare norelem au o capacitate de încărcare semnificativ mai redusă decât la solicitările de compresiune. Datele privind sarcinile pot fi vizualizate pe pagina cu informații tehnice.

    În industrie și comerț, ele absorb energia cinetică. În plus, tampoanele opritoare sunt utilizate la depozitarea agregatelor, a motoarelor, compresoarelor, pompelor și mașinilor de testare. Tampoanele sunt, de asemenea, utilizate frecvent ca opritoare de ușă sau elemente de amortizare a zgomotului.

             

    Tampoanele noastre din cauciuc

           

    Oferim tampoane din cauciuc în diferite tipuri. Respectivul tip de tampon de cauciuc indică modul în care tamponul cu filet poate fi integrat în aplicație.

    • Tipul A are un filet exterior pe ambele părți.
    • Tamponul de tip B poate fi integrat cu un filet interior și un filet exterior opus.
    • Tampoanele de tip C din cauciuc, dispun de un filet interior la ambele capete.
    • Tamponul opritor din categoria de produse tip D are un filet exterior și un strat de cauciuc natural, pe suprafața vizibilă. Acesta servește ca opritor în caz de impact pentru limitarea cursei arcului în cazul maselor aflate în mișcare.
    • Ca și tipul D, elementul de oprire de tip E are un strat de cauciuc natural pe suprafața vizibilă. Tipul E diferă prin filetul său. Tamponul din cauciuc norelem de tip E are un filet interior.

              

    Versiuni diferite

    Tampoanele din cauciuc de la norelem oferă soluții versatile pentru amortizarea vibrațiilor, protecția la șocuri și reducerea zgomotului. Disponibile în diferite dimensiuni, forme și materiale, acestea sunt ideale pentru o gamă largă de utilizări în industrie și în construcția de mașini.

    Tampoanele pot fi diferențiate în diferite moduri. Pe lângă suportul de amortizare cu tampon din cauciuc și un tampon pentru ușă, sunt disponibile și alte versiuni. Vom detalia aceste aspecte în continuare.

              

    Tampoane din cauciuc, profilate

    Un tampon din cauciuc profilat este un element de amortizare cu formă specială, care permite distribuirea direcționată a forțelor prin centrul său. În cazul unei deplasări radiale, forma profilată a cauciucului diminuează concentrarea tensiunilor la margini. Acest lucru sporește durata de viață a componentei. Forma profilată permite, de asemenea, ajustarea flexibilă la diferite sarcini.

    Tamponul opritor este fabricat din cauciuc natural de înaltă calitate, cu o duritate medie de 57° Shore A. Acesta oferă un echilibru optim între flexibilitate și stabilitate.

    Părțile metalice sunt fabricate din oțel galvanizat, ceea ce le face rezistente la coroziune. Cu o rezistență de 5,6, oțelul garantează o capacitate portantă ridicată și o durată lungă de viață.

    Această combinație de material robust și formă constructivă bine gândită face ca tampoanele profilate, din cauciuc să fie versatile.

    Tampoanele din cauciuc de la norelem sunt disponibile în versiunea profilată, tipurile A și C.

               

    Tampoane din cauciuc parabolice vs. tampoane din cauciuc conice

    Forma parabolică asigură distribuția uniformă și absorbția eficientă a forțelor care acționează asupra tamponului. Ea prezintă avantajul că oferă o caracteristică de arc progresiv. Aceasta înseamnă că rezistența crește odată cu creșterea deformării. Astfel, tampoanele parabolice din cauciuc sunt fie potrivite pentru o gamă largă de scenarii de încărcare.

    Tampoanele opritoare au un filet exterior și o suprafață cu structură cu vârf, din cauciuc natural. Tampoanele parabolice din cauciuc sunt utilizate în principal atunci când este necesară amortizarea eficientă sau absorbția șocurilor. Tamponul cu vârf amortizează bine sarcinile cu impact puternic.

    În schimb, tamponul conic din cauciuc iese în evidență datorită formei sale conice. Acesta diferă în principal prin forma sa de tampoanele parabolice din cauciuc. Tamponul opritor conic nu are vârf, dar are aceleași proprietăți de absorbție a șocurilor.

             

    Tampoane din cauciuc, bombate

    Tampoanele bombate din cauciuc de la norelem au filet interior și sunt utilizate tot pentru amortizarea și atenuarea șocurilor. Acestea au o formă sferică, rotunjită.

    Această formă specială permite distribuirea uniformă a forțelor și absorbția optimă a oscilațiilor, a șocurilor și a vibrațiilor. Amortizoarele de vibrații, bombate sunt fabricate din cauciuc natural de înaltă calitate, care este disponibil în două grade de duritate:

    • 55° Shore A, pentru aplicații mai moi
    • 70° Shore A, pentru sarcini mai mari

    Părțile metalice ale tamponului sunt fabricate din oțel cu o rezistență de 5,6 și sunt galvanizate. Acest lucru asigură o rezistență crescută la coroziune și o durabilitate mai mare.

               

    Soluția economică pentru cerințele de amortizare - tampoane din cauciuc de la norelem

    Amortizoarele de vibrații de la norelem ajută la amortizarea și atenuarea vibrațiilor de la mașină. Ele se caracterizează prin robustețea lor și prin atenuarea și amortizarea eficientă a impactului. Pe lângă elementele de oprire, gama include și accesorii pentru tampoane din cauciuc, cum ar fi șine de oprire din cauciuc sau rulmenți în formă de O.

    Șinele de oprire din cauciuc sunt utilizate pentru preluarea forțelor de impact mari și pentru susținerea unor mase mari. Șinele de oprire din cauciuc sunt livrate în versiune cu vopsire în negru sau din oțel galvanizat.

    Rulmentul în formă de O din oțel galvanizat are o caracteristică de arc foarte moale. Acesta este motivul pentru care sunt denumiți și rulmenți de joasă frecvență. Rulmentul în formă de O asigură depozitarea cu vibrații reduse a instrumentelor și a componentelor electrice. De asemenea, poate fi utilizat pentru fixarea agregatelor ușoare și a dispozitivelor mecanice de precizie.

             

    Mai aveți întrebări cu privire la vreunul dintre produsele noastre? Nu ezitați să luați legătura cu noi. Așteptăm cu nerăbdare să primim vești de la dumneavoastră.