text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
with five lobe grip
Product type
with five lobe grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
Surface finish component
hardened, ground and black oxidised
D1=Thread
M16x1,5
D2=Outside diameter
63
D=pin diameter
8
L1=thread length
22
L=Length
74
Colour Cap
colza yellow RAL 1021
D3
28
D4
35,5
H1
22,5
H2
14,5
Locknut
without locknut
SW
19
Size
3
Travel S
8
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
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
Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.
Material
Threaded sleeve and indexing pin free-cutting steel.

Grip thermoplastic.
Version
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.

Grip black-grey RAL7021.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem