text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.
Material
Threaded sleeve and indexing pin free-cutting steel.

Grip thermoplastic.
Version
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.

Grip black-grey RAL7021.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem