Indexing plunger without locking slot thermoplastic black grey RAL 7021 03190-14106
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Diferite variante de culoare
Sales unit
19,39 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
with five lobe grip
Product type
with five lobe grip
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Surface finish
component
hardened, ground and black oxidised
D1=Thread
M20x1,5
D2=Outside diameter
63
D=pin diameter
10
L1=thread length
24
L=Length
78
Colour
Cap
traffic red RAL 3020
D3
28
D4
35,5
H1
22,5
H2
14,5
Locknut
without locknut
SW
22
Size
4
Travel
S
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
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului.
Material
Manșon filetat și știft de blocare, din oțel cu tăiere liberă.
Mâner termoplastic.
Mâner termoplastic.
Version
Manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Mâner negru-gri RAL7021.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Mâner negru-gri RAL7021.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.