text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Indexing and clamping grip
Main material
free-cutting steel
Surface finish body
galvanised
Component material
thermoplastic
Component colour
black
D1=Thread
M12x1,5
D2=Outside diameter
50
D=pin diameter
6
H=Height
31,8
L1=thread length
20
L=Length
57,8
D3
22
H1
17
Locknut
without locknut
SW
12
Size
3
Travel S
6
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Product description
Mânerul de blocare și prindere permite poziționarea, fixarea și prinderea diferitelor elemente de reglare cu ajutorul unui singur produs. Blocajul poate fi ajustat în formă cu ajutorul unor șuruburi, iar strângerea poate fi efectuată prin aplicarea forței prin intermediul suprafeței frontale a manșonului.
Material

Mâner stea termoplastic gri închis.

Manșon filetat din oțel.

Pin de blocare din oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Manșon filetat galvanizat.
Știft de blocare, fără strat de acoperire.

Mâner sub formă de stea, negru-gri RAL7021.
Advantages
Blocare și prindere într-un singur produs.
Funcționare ergonomică cu mâner în formă de stea.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Piulițe hexagonale 07212.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought