{"product":{"productId":"agid.24169","price":6.89,"name":"Indexing and clamping grips, steel with plastic star grip"},"currency":"EUR"}
Material
Threaded sleeve free-cutting steel.
Indexing pin stainless steel 1.4305
Star grip thermoplastic.
Version
Steel electro zinc-plated.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
The indexing and clamping grips enable the positioning, securing and clamping of diverse positioning elements with just one product. Indexing is carried out using the indexing pin and the item is clamped using the end face of the sleeve.
Material
Threaded sleeve free-cutting steel.
Indexing pin stainless steel 1.4305
Star grip thermoplastic.
Version
Steel electro zinc-plated.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Advantages
Indexing and clamping with one product.
Ergonomic operation via star grip.
Ergonomic operation via star grip.
On request
Special versions.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.