text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Lateral spring plunger
Version 1
single sided
Form
A
Main material
free-cutting steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
stainless steel
D=outside diameter
14
H=Stroke
1,8
L=Length
40
B
5,4
D1
6,5
L2
5,8
L3
10
Receiving hole H8
14
Spring strength
standard
Spring force final pressure F2 approx. N
18
Spring force initial pressure F1 approx. N
8
UNSPSC Code
31161704
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
Description

Material
Oțel tăiat fără corp.
Bilă din oțel inoxidabil, călit.
Arc din oțel inoxidabil.
Version
Corpul brunat.
Bilă strălucitoare.
Note
Piesa pentru de presiune laterală trebuie introdusă în gaură cel puțin până la dimensiunea L3. Se utilizează pentru poziționarea și comprimarea pieselor mici în cadrul dispozitivelor. În cazul în care se efectuează prelucrări mecanice pe piesa de prelucrat, o fixare suplimentară a acesteia cu alte dispozitive poate fi necesară. Atunci când depozitați dispozitivele, este necesar să vă asigurați că arcul de plastic este descărcat.

Forța elastică reprezintă o valoare medie statistică.
Drawing reference
1) Zimți
2) Penetrare
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem