text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Arched pull handle
Version 1
without baseplate
Version 2
with end cap
Form
B
Main material
thermoplastic
A
120
B1
28
B2
23
D
7
D1
12
H
50
H1
38
H2
5
L
152
L1
104
Load capacity N
600
M
M6x25
UNSPSC Code
31162800
Version
without baseplate
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
Description

Material
Bilă de sticlă termoplastică întărită.
Version
negru mat.
Note
Mânere ergonomice și funcționale curbate, cu o rezistență la temperaturi cuprinse între -50 °C și +130 °C.Se livrează inclusiv șuruburi cu cap de brânză galvanizate DIN 912, piulițe DIN 934 și șaibe galvanizate DIN 125, precum și capace de acoperire.
Versiunile 06908-110006 și 06908-210006 sunt furnizate fără capace de acoperire.
Drawing reference
1) Capac de acoperire
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought