text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing stainless steel.
Pin steel or stainless steel.
Knob PA thermoplastic (polyamide) or stainless steel.
Ball and spring stainless steel.
Version
Housing bright.
Steel pin tempered and nickel plated.
Stainless steel pin tempered.
Twist knob fibreglass reinforced, black or bright.
Ball tempered.
Note
Mounting option 1 for plate thickness 6 or 12 mm.
Mounting option 2 for plate thickness up to 20 mm.
Including M2 or M3 fastening screws

A gap of more than 0.1 mm appears between the plates if the retaining force is exceeded.
Attention
The specified pullout forces only apply in conjunction with locating bush 03192-02.
Drawing reference
1) Mounting option 1
2) Mounting option 2
3) Plate
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem